Komfortklima für Einzelräume
Mono-Split-Klimasysteme für Einzelräume „splitten“ sich in ein oder mehrere Innengeräte und ein im Freien installiertes Außengerät. Innengeräte mit Wärmepumpenfunktion können nicht nur kühlen, sondern auch heizen. Beide Systemteile sind durch eine Rohrleitung miteinander verbunden, durch die umweltfreundliches Kältemittel zirkuliert.
In besonders großen Räumen versorgt das Außengerät mehrere parallel geschaltete Innengeräte (Simultan-Multi-Split).
Das Innengerät gibt es in vielfältigen Designs als Wand-, Stand- und Deckenmodelle sowie zum unauffälligen Einbau in Lüftungskanäle und abgehängte Decken. Es wird mit Kabel- oder Infrarotfernbedienung geregelt.
Alle Teile des Klimasystems werden fest installiert. Kälte-Klima-Fachbetriebe montieren sie schnell und sauber.
Flexible Raumklimageräte für gewerbliche Anwendungen
FDS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
Monosplit- und Simultan-Multisplit- Raumklimageräte mit bis zu 4 Innengeräten im mittleren Leistungsbereich bis 28 kW.
Produktinformationen
Klimatisierung für Einzelräume
S-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
Monosplit-Raumklimageräte im kleinen Leistungsbereich bis 8 kW.
Produktinformationen
Flexible Klimageräte für Einzelräume im Gewerbe
Smart-Professional von HAIER
Mono- und Duosplit-Raumklimageräte im mittleren Leistungsbereich bis 16 kW.
Produktinformationen
Klimatisierung für den Privatbereich
Smart-Comfort (Monosplit)
von HAIER
Monosplit-Raumklimageräte im kleinen Leistungsbereich bis 6 kW.
Produktinformationen