Komfortklima für mehrere Räume
Multi-Split-Klimasysteme für mehrere Räume „splitten“ sich in ein Innengerät für jeden Raum, das individuell geregelt werden kann, sowie ein im Freien installiertes Außengerät. Innengeräte mit Wärmepumpenfunktion können nicht nur kühlen, sondern auch heizen. Beide Systemteile sind durch eine Rohrleitung miteinander verbunden, durch die umweltfreundliches Kältemittel zirkuliert.
Innengeräte gibt es in vielfältigen Designs als Wand-, Stand- und Deckenmodelle sowie zum unauffälligen Einbau in Lüftungskanäle und abgehängte Decken. Sie werden mit Kabel- oder Infrarotfernbedienung geregelt.
Alle Teile des Klimasystems werden fest installiert. Kälte-Klima-Fachbetriebe montieren sie schnell und sauber.
Klimatisierung für zwei bis vier Räume
SX-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.
Multisplit-Raumklimageräte für Systemlösungen mit bis zu 4 Innengeräten im kleinen Leistungsbereich bis 9 kW.
Produktinformationen
Klimatisierung für zwei bis fünf Räume
X-Multi von HAIER
Multisplit-Raumklimageräte für Systemlösungen mit bis zu 5 Innengeräten im Leistungsbereich bis 11 kW.
Produktinformationen
Klimatisierung für den Privatbereich
Smart-Comfort (Dousplit)
von HAIER
Duosplit-Raumklimageräte im kleinen Leistungsbereich bis 6 kW.
Produktinformationen