Komfortklima für Großobjekte

VRF-Multi-Split-Klimasysteme, die ganze Etagen und Gebäude klimatisieren, vernetzen hunderte von Innengeräten mit mehreren Außengeräten.

Innengeräte mit Wärmepumpenfunktion können nicht nur kühlen, sondern auch heizen. Alle Systemteile sind durch Rohrleitungen miteinander verbunden, durch die umweltfreundliches Kältemittel zirkuliert. Die besonders energieeffiziente VRF-Technologie passt die Systemleistung dynamisch an den Leistungsbedarf an.

Innengeräte gibt es in vielfältigen Designs als Wand-, Stand- und Deckenmodelle sowie zum unauffälligen Einbau in Lüftungskanäle und abgehängte Decken.

Geregelt wird mit Kabel- oder Infrarotfernbedienung, per PC oder über Schnittstellen zur Gebäudeleittechnik (GLT).

Alle Teile des Klimasystems werden fest installiert. Kälte-Klima-Fachbetriebe montieren sie schnell und sauber.

High-Tech-Klima für Großobjekte

KXS-Serie von MITSUBISHI Heavy Industries, Ltd.

VRF-Multisplit-Raumklimageräte für Systemlösungen mit bis zu 48 Innengeräten im großen Leistungsbereich bis 146 kW.
Produktinformationen

Klimatechnik zentral steuern und überwachen

CompTrol-Serie von STULZ

Zusatzkomponenten für Klimasysteme von MITSUBISHI Heavy Industries Ltd. zur Fernsteuerung und Fernüberwachung, Gebäudemanagement oder Anbindung an Standard-Leit- und Bussysteme.
Produktinformationen