Technisches Gebäudemanagement von A bis Z

Im Zusammenspiel mit spezialisierten Partnern übernimmt Ihr STULZ Service Ansprechpartner das gesamte technische Gebäudemanagement für Kälte- und Klimatechnik, Netzersatzanlagen, USV-Anlagen, 48V/DC-Technik, MSR-Technik sowie Zugangskontroll-, Brandmelde-, und Löschsysteme.

Flächendeckendes Service-Netz

Mit über 11 Niederlassungen und 140 hochqualifizierten Servicetechnikern in ganz Deutschland gewährleistet der STULZ Service kompetente und rasche Problemlösungen in allen Bereichen des technischen Gebäudemanagements. Bei Bedarf stellt STULZ Ihnen dauerhaft qualifiziertes Personal für den Betrieb der betriebskritischen Infrastrukturanlagen zur Verfügung.

Schnelle Hilfe im Notfall

Eine zentrale Notrufnummer und automatische Notrufsysteme sichern schnelle Hilfe bei Störungen. Der optionale Notdienst ist an 365 Tagen rund um die Uhr verfügbar und bei betriebsrelevanten Ausfällen und Störungen in spätestens 2 Stunden am Einsatzort.

Ersatzteile im schnellen Zugriff

Ersatzteile liefern zwei STULZ-Zentrallager in Hamburg und Frankfurt, 11 Stützpunktlager in den STULZ Niederlassungen sowie 140 Techniker-Fahrzeugen. Bundesweit sichern die Lagerbestände eine extrem kurze Lieferzeit von Ersatzteilen.