STULZ Raumtuning: Erste Hilfe fürs Rechenzentrum

Beratung

Für eine optimale Luftverteilung werden Rechenzentren in heiße und kalte Gänge aufgeteilt. Der kalte Gang leitet kühle Zuluft durch den Doppelboden in die Serverracks, im heißen Gang strömt erhitzte Rückluft zurück zur Klimaanlage. Wird der Luftstrom blockiert oder fehlgeleitet, sinkt die Kühlwirkung - der Stromverbrauch steigt. Die Ursachen: Mit Kabeln verstopfte Doppelböden, Luftlöcher in unbesetzten Server-Racks oder falsch eingestellte Raumtemperatur.

Lebendige IT-Landschaft

Kritisch wird es, wenn einzelne Rechner und Racks ergänzt, umgestellt oder durch andere mit höherer Leistung ersetzt werden. Denn jede neue Wärmequelle verändert die Verteilung der Wärmelast, jede neue Hardware kann die Ströme kühler und heißer Luft aus dem Gleichgewicht bringen.

Freie Fahrt für den Luftverkehr

STULZ Raumtuning beseitigt Strömungsbarrieren und Wärmestaus. Abdeckbleche verschließen ungenutzte Höheneinheiten (HE) in Serverracks, Vorschläge zur Wärmelastverteilung werden unterbreitet, Doppelböden werden von Kabelsalaten befreit und Betriebswerte optimal justiert. Das Rechenzentrum kann wieder frei atmen, der Stromverbrauch sinkt.