Intro

CyberSonic

Geregelte Feuchte für Rechenzentren – mehr als 90 % Energieeinsparung

Damit die Server im Rechenzentrum sicher arbeiten, muss die Raumluft genauen Anforderungen entsprechen. Neben der Temperatur ist die Luftfeuchtigkeit besonders wichtig. Zu viel Feuchte kann zu Kondensat und Korrosion, zu wenig Feuchte hingegen zu statischer Aufladung, Datenverlust und Hardwareschäden führen. CyberSonic hält die spezifizierten Raumluftbedingungen konstant.

Lösungen für CyberSonic-Geräte

  • Ultraschall-Befeuchter für Rechenzentren

Vorteile

Vorteile

  • Mehr als 90 % geringerer Energieverbrauch bei gleicher Leistung gegenüber konventionellen Elektroden-/Widerstands-Dampfbefeuchtern

  • Hervorragende Regeleigenschaften – nach dem Einschalten steht die volle Befeuchterleistung ohne Verzögerung zur Verfügung

Technische Daten

Befeuchterleistung (kg/h)

42

Luftmenge (m3/h)

10.000

Adiabate Kühlleistung (kW)

24

   

  • Uwe Kudszus, Produktmanager

    "CyberSonic wurde entwickelt, um große Luftmengen adiabat zu befeuchten. Dies ist gerade in den Wintermonaten erforderlich, wenn die Außenluft trocken ist, das Rechenzentrum aber mittels direkter Freier Kühlung gekühlt werden soll."

Eigenschaften

Eigenschaften

Verteilung durch stufenlos regelbaren EC-Lüfter

Adiabate Kühlung

Die Wassertröpfchen werden im Ultraschallbefeuchter so fein vernebelt, dass sie von selbst aus der flüssigen Phase in die Gasphase (Verdunstung) übertreten. Die für die Verdunstung notwendige Wärme wird der Umgebung entzogen und trägt zur Kühlung bei.

Downloads

Downloads

  • STULZ CyberSonic Brochure

    • Datei: STULZ_CyberSonic_Brochure_1010_en.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 816,54 KB

    • Sprache: Englisch

    • Datum: 2010-10-01

    download
STULZ Services

Für dieses Produkt empfehlen wir die folgenden Stulz Services:

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich, um Ihren Kontakt vor Ort zu finden. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000. Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Vertrieb
  • Service
  • STULZ GmbH

    Zentrale

    Stulz Territorien: Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Teilen über

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben