Intro

CyberLab

Intelligente Lösung für Labore, Archive und Museen

Mit dem CyberLab stellt STULZ ein neues Präzisionsklimagerät vor, das speziell für Anwendungen mit geringer oder gänzlich ohne Wärmelast entwickelt wurde, bei denen Temperatur und Feuchte jedoch präzise konstant gehalten werden müssen. Für Labore, Archive und Museen ist dieses Produkt eine zuverlässige und effiziente Lösung.

Lösungen für CyberLab-Geräte

  • Archive

  • Lager

  • Labore

  • Museen

Vorteile

Vorteile

  • Erstes standardisiertes Gerät auf dem Markt für solche speziellen Einsatzbedingungen

  • Kompakte Bauform erleichtert Transport und Installation

  • Erfüllt die Hygieneanforderungen der VDI 6022

  • Ausgelegt für ausfallfreien Dauerbetrieb über viele Jahre hinweg

  • Hochwertige, aufeinander abgestimmte Komponenten

  • Präzise Regelungstechnik

  • Einsatz von EC-Technologie für höchste Effizienz

  • Möglichkeit, das Gerät in unserem Prüfcenter zu testen

  • Weltweit verfügbarer Service

  • Made in Germany

Technische Daten

Kälteleistung total (kW)

20

Luftmenge (m3/h)

6.000

Baugrößen

1

   

Ausführung nach VDI 6022

Durch das integrierte Fenster im Gerät besteht die Möglichkeit, den Zustand der Wärmetauscher und Kondensatwanne zu prüfen.

EC-Kompressor

  • Höchste Effizienz und präzise Temperaturregelung durch stufenlose Steuerung des Kompressors
  • Maximale Effizienz besonders im Teillast-Betrieb
  • Konstante Zulufttemperatur
  • Integrierter Kompressorsanftanlauf
  • Lange Lebensdauer durch kontinuierlichen Betrieb ohne Ein- und Ausschalten des Kompressors
  • Benjamin Petschke, Product Manager

    Besondere Anwendungen erfordern besondere Systemlösungen. Mit CyberLab bietet STULZ die kompakte Lösung für Anwendungen, die konstante Temperatur- und Feuchtebedingungen bei nur geringer oder keiner Wärmelast benötigen. 

     

Eigenschaften

Eigenschaften

  • Upflow-Version

  • EC-Kompressor

  • Luftgekühlte Ausführung

  • Filterklasse M5

  • Kältemittelheizung und stetige E-Heizung integriert

  • Ansteuerung eines extern zu installierenden "BNB"-Befeuchters (Ultraschall-Befeuchter)

  • Regelgenauigkeit: Temperatur +/- 0,5 K – Feuchte +/- 3 %

  • Doppelwandigkeit

Regelung

Regelung und Überwachung

  • C7000-Controller zur Regelung und Überwachung des Klimasystems
  • Präzise Regelung von Temperatur und Feuchte
  • Modbus vorinstalliert
Downloads

Downloads

  • CyberLab Broschüre


    CyberLab
    Präzisionsklimagerät für konstante klimatische Bedingungen in Archiven, Lagern, Museen und Laboren

    • Datei: STULZ_CyberLab_Broschuere_0815_de.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 3,21 MB

    • Sprache: Deutsch

    • Datum: 2015-08-01

    download
STULZ Services

Für dieses Produkt empfehlen wir die folgenden Stulz Services:

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich, um Ihren Kontakt vor Ort zu finden. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000. Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Vertrieb
  • Service
  • STULZ GmbH

    Zentrale

    Stulz Territorien: Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Teilen über

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben