Data Center Infrastructure Management

CyberHub ECO.DC

Die von der STULZ Digitronic Software GmbH entwickelte Data-Center-Infrastructure-Management-Lösung CyberHub ECO.DC überwacht, plant und verwaltet systemübergreifend komplette Klimasysteme und die angeschlossene Infrastruktur in Rechenzentren. Mit nur einer zentralen Softwarelösung werden Betriebssicherheit und Energieeffizienz von Rechenzentren auf das Maximale erhöht.

Volle Kontrolle für mehr Sicherheit und maximale Effizienz

CyberHub ECO.DC erfasst alle relevanten Betriebsdaten, wertet sie detailliert aus und dokumentiert sie in übersichtlicher Form. So haben Sie alle relevanten Daten wie z. B. Kühlung und Stromversorgung Ihres Rechenzentrums im Blick und können Ihre Klimasysteme und deren Infrastruktur jederzeit optimal steuern.

 

 

 

Vorteile

  • Betriebskostenersparnis

    Einsparpotenziale präzise erkennen und sofort umsetzen.

  • Höchste Ausfallsicherheit

    Rund-um-die-Uhr-Überwachung der Messdaten (z. B. um Hotspots oder Energieüberlastungen zu vermeiden).

  • Ein System für alle Daten

    Zusammenführung der Messdaten aller Energieverbraucher (z. B. Strom, Gas, Wärme- oder auch Kältemengen) und kollektive Auswertung für das gesamte Rechenzentrum.

  • Investitionssicherheit durch Skalierbarkeit

    CyberHub ECO.DC wird der Größe der Rechenzentren und dem erforderlichen Funktionsumfang individuell angepasst. Vor der Installation kann die Software in kleinen Teilbereichen getestet werden.

  • Browserbasiert

    Die Implementierung ist unabhängig vom Betriebssystem. Einfache und intuitive Handhabung auf Desktop und mobilen Endgeräten.

CyberHub ECO.DC ist durch responsives Design für eine Vielzahl an Geräten und Bildschirmgrößen optimiert.

STULZ Digitronic Software GmbH

Auf der Langwies 1
65510 Hünstetten-Wallbach
Deutschland

Telefon: +(49) 6126 94535-0
Telefax: +(49) 6126 94535-9

 

Um ein persönliches Beratungsgespräch mit der STULZ Digitronic Software GmbH zu vereinbaren, wenden Sie sich bitte an Bernd Aichele: aichele(at)stulz.digitronic.com

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben