Intro

CyberCool Indoor

IT- und Medizintechnik gezielt mit Wasser kühlen

Die STULZ CyberCool-Indoor-Geräte  bieten die Möglichkeit, mit drei verschiedenen Systemen bedarfsgerecht die Kaltwasserversorgung sicherzustellen. Vollständig autark und hochverfügbar in der Nähe des Verbrauchs und einfach nachrüstbar.

Lösungen für CyberCool-Indoor-Geräte

  • Für kleine, mittlere und modulare Rechenzentren

  • Indirekte Dynamische Freie Kühlung

  • Zur Innenaufstellung, auch auf kleinstem Raum

  • Für verbrauchernahe Kälteerzeugung auch bei Laständerungen im Rack oder Raum

  • Einsatzbereiche IT, Medizin und Krankenhäuser sowie Facilities

Deutsche Ingenieurskunst mit viel Erfahrung und Innovationskraft

Vorteile

Vorteile

  • Als kompakter DX-Kaltwassersatz oder als ressourcenschonender Freikühl-Kaltwassersatz erhältlich

  • Durch geräuscharme Kondensatoren und Rückkühler-Einsatz auch in geräuschsensibler Umgebung möglich

  • Minimaler Indoor-Kaltwasserkreislauf (frostschutzmittelfrei + geringe Wassermenge = reduziertes Risiko)

  • Einfache Wartung: alle Teile von vorn zugänglich

  • Sichere Überwachung: einfache Anbindung an GLT-Systeme oder Alarmmeldung über potenzialfreie Kontakte

Geräte im Normtürformat und die kompakte Bauweise erleichtern Transport und Montage

  • Kai Neubauer, Produktmanager

    "Kälteerzeugung bis 100 kW pro Gerät auf kleinstem Raum – hochverfügbar und flexibel."

Eigenschaften

Eigenschaften

  • Verfügbar in den Ausführungen A, G und GE

  • Aufbau redundanter Kaltwassersysteme

  • Elektronisches Expansionsventil

  • Kältemittel R410A

  • Integrierte Pumpen

  • Präzise Regelung

  • Geringe Wasserumlaufmenge

  • Glykolfreier Kaltwasserkreislauf, da Innenaufstellung

Regelung

Regelung und Überwachung

  • C7000-Controller
  • Stulz-interne Hard- und Softwareentwicklung
  • Anbindung an Gebäude-Automationssysteme
  • Energieeffizienter Anlagenbetrieb in jedem Betriebspunkt
  • Frühwarnsystem (Vor- und Hauptalarm)
  • Service-Schnittstelle
Downloads

Downloads

  • STULZ CyberCool Indoor Chiller Brochure

    • Datei: STULZ_CyberCool_Indoor_Chiller_Brochure_0210_de.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 1,04 MB

    • Sprache: Deutsch

    • Datum: 2010-02-01

    download
STULZ Services

Für dieses Produkt empfehlen wir die folgenden Stulz Services:

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich, um Ihren Kontakt vor Ort zu finden. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000. Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Vertrieb
  • Service
  • STULZ GmbH

    Zentrale

    Stulz Territorien: Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Teilen über

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Nach oben