Intro

CyberCool 2

Der High-End-Chiller

Die in Hamburg produzierten CyberCool-2-Kaltwassersätze wurden speziell für Industrie- und Rechenzentrumsanwendungen entwickelt und erfüllen alle Anforderungen an Effizienz und Zuverlässigkeit.

CLIMATE.CUSTOMIZED. Sie haben die Herausforderung, wir haben die Lösung

Portfolio an Lösungen

Lösungen für CyberCool 2 Geräte

  • Für Rechenzentren, IT-Branche, Industrie, Medizin, betriebssichere Anwendungen

  • Indirekte Freie Kühlung

  • Außenaufstellung

CyberCool 2 - Energieeffizienz im Überblick

Vorteile

Vorteile

  • Geräuschoptimiertes Konzept

    Gekapselte Kompressorkammer, großflächige Ventilatoren, große Registerflächen

  • Minimaler Energieverbrauch

    Mit seinen hochwertigen Komponenten und einem innovativen Produktdesign steigert der CyberCool 2 die Energieeffizienz Ihres Kälteklimasystems auf ein Höchstmaß.

  • Zuverlässiger Betrieb

    Ausfallsicherheit und ein zuverlässiger 24/7-Betrieb im Rechenzentrum standen bei der Entwicklung der CyberCool 2 High-End-Kaltwassersätze im Fokus.

  • Innovative Regelung

    Der CyberCool 2 lässt sich hervorragend in bestehende Systeme integrieren und im Zusammenspiel mit der STULZ Regelung optimal kontrollieren.

  • Made and Engineered in Deutschland

    Ausschließliche Verwendung von industrieangepassten und marktgängigen Systemkomponenten für eine bestmögliche Ersatzteilversorgung und Ausfallsicherheit.

  • Fertigungsbegleitendes Qualitätsmanagement

    Jeder CyberCool 2 wird, im Rahmen einer mechanischen und elektrischen Laufprüfung, werkseitig auf einwandfreie Funktion und Performance überprüft.

  • Natascha Meyer, Product Manager

    "Die Summe der Details macht den Unterschied!"

CyberCool 2 mit Schraubenkompressoren

  • Kälteleistung ab ca. 400 bis 1.400 kW
  • Kältemittel R134a
  • Alle Schraubenkompressoren in Kombination mit Rohrbündel-Verdampfer mit Trockenexpansion (DX)
  • Ausführung als 2-Kreis-Kaltwassersätze 

CyberCool 2 mit Scrollkompressoren

  • Kälteleistung ab ca. 50 bis 600 kW
  • Verdampfer als Plattenwärmetauscher
  • Kältemittel R410a
  • Ausführung als 1- und 2-Kreis-Kaltwassersätze 

Erstklassige Handwerkskunst und Ingenieurleistung – Made in Germany

Eigenschaften

Features

  • Edelstahlverrohrung Druckgasleitung bei Schraubenkompressoren

  • Breites Einsatzspektrum von – -40 bis + 55 °C Außentemperatur

  • Stabiler, geschweißter U-Profil-Stahlrahmen als Grundplattform

  • Separate Kompressorkammer zur Reduzierung der Schallemissionen

  • Großzügig dimensionierter Schaltschrank mit Platzreserven für zahlreiche Optionen

  • Aktive Schaltschrankkühlung

Controller

Regelung und Überwachung

  • C7000-Controller
  • Stulz-interne Hard- und Softwareentwicklung
  • Anbindung an Gebäude-Automationssysteme
  • Maschinenübergreifender Parallelbetrieb von mehreren Kaltwassersätzen
  • Anpassung an kundenspezifische Anforderungen
  • Sequencing für Laufzeitausgleich
  • Energieeffizienter Anlagenbetrieb in jedem Betriebspunkt
  • Frühwarnsystem (Vor- und Hauptalarm)

Erfolgreiche Projekte

Downloads

Downloads

Weitere Informationen wie z.B. Anwendungsbeispiele finden Sie in unserer Broschüre zum Download:

  • 4 Anwendungsbeispiele
  • Verhalten bei Stromausfall
  • Nomenklatur
  • Technische Daten

  • STULZ CyberCool2 Brochuere 0617 DE


    Der effizienteste, sicherste und leiseste Kaltwassersatz seiner Klasse.
    Made as required. Made in Germany.

    • Datei: STULZ_CyberCool2_brochuere_0617_DE.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 1,19 MB

    • Sprache: Deutsch

    • Datum: 2017-06-01

    download
Contact

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich, um Ihren Kontakt vor Ort zu finden. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000. Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Vertrieb
  • Service
  • STULZ GmbH

    Zentrale

    Stulz Territorien: Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Teilen über

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Nach oben