Intro

CyberCool 1

Die Quelle wassergekühlter Umluftkühlung

Mit Kälteleistungen bis zu 235 Kilowatt pro Gerät versorgt STULZ CyberCool 1 die Präzisionsklimageräte in Rechenzentren permanent mit kaltem Wasser und ist damit die Basis einer zuverlässigen Umluftkühlung.

Lösungen für CyberCool-1-Geräte

  • Kaltwassersatz für mittlere Rechenzentren

  • Indirekte Freie Kühlung

  • Zur Außenaufstellung

  • IT-Branche

CyberCool 1 Chiller gibt es in einer kompakten Standardversion (CSO) und in einer energie- und geräuschreduzierten CLO-Ausführung.

Vorteile

Vorteile CSO

  • Geräuscharme und hocheffiziente Scroll-Kompressoren

  • Reduzierte Schallemission durch zeitgesteuerte Regelung

  • Einfache und schnelle Installation und Inbetriebnahme

  • Drehzahlgeregelte Kondensatorventilatoren für langsam laufenden Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen

Vorteile CLO

  • Senkung der Lebenszykluskosten um bis zu 40 % durch Regelungsstrategien zwischen den Betriebsarten Freie Kühlung, Mischbetrieb, Kompressorkühlung sowie durch die konsequente Anwendung stufenlos geregelter Antriebe

  • Schallisolierung des Kompressorraums

  • Geräuschoptimierte Auslegung der Kondensatorventilatoren in niedrigerem Drehzahlbereich

  • Reduzierung des Schallpegels um bis zu 10 dBA – das entspricht einer Halbierung des Geräuschempfindens

  • Kai Neubauer, Produktmanager

    "Kompakte, ausgereifte und investitionsoptimierte luftgekühlte Kaltwassererzeuger für Anwendungen im kleinen bis mittleren RZ-Größenbereich."

Eigenschaften

Eigenschaften

  • Kompakte und anschlussfertige Kaltwassersätze für die Außenaufstellung

  • 3 Baugrößen mit 11 Modellen im Leistungsbereich von 36 bis 235 kW

  • Außentemperaturbereich standardmäßig -10 °C bis +40 °C

Regelung

Regelung und Überwachung

  • C7000-Controller
  • Stulz-interne Hard- und Softwareentwicklung
  • Anbindung an Gebäude-Automationssysteme
  • Energieeffizienter Anlagenbetrieb in jedem Betriebspunkt
  • Frühwarnsystem (Vor- und Hauptalarm)
  • Service-Schnittstelle
Downloads

Downloads

  • STULZ CyberCool1 Brochuere 0617 DE


    Kaltwassersatz mit Freier Kühlung für minimale Stellfläche

    • Datei: STULZ_CyberCool1_brochuere_0617_DE.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 596,49 KB

    • Sprache: Deutsch

    • Datum: 2017-06-01

    download
STULZ Services

Für dieses Produkt empfehlen wir die folgenden Stulz Services:

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich, um Ihren Kontakt vor Ort zu finden. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000. Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Vertrieb
  • Service
  • STULZ GmbH

    Zentrale

    Stulz Territorien: Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Teilen über

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben