Intro

CyberCon

Kühlung für modulare Rechenzentren

Das zur Außenaufstellung entwickelte modulare Container-System CyberCon ist speziell für die Klimatisierung vorgefertigter Rechenzentren ausgelegt. Diese Klimalösung im Standardformat 20 ft „High Cube“ ist schnell einsatzbereit und verkürzt die Bau-, Installations- und Inbetriebnahme-Zeit. Das Rechenzentrum wird ebenfalls in einem Container untergebracht.

Lösungen für CyberCon-Geräte

  • Für modulare Rechenzentren im Container-Format (bis ca. 400 kW pro 20-Fuß-Container)

  • Indirekte Freie Kühlung

  • Direkte Freie Kühlung

  • Einsatzbereich IT-Branche

Vorteile

Vorteile

  • Einfacher Transport, einfache Installation, ein gesamtes Kühlgerät mit Equipment in einem Container (komplett geschlossene Bauart)

  • Ausgelegt für die Klimatisierung eines vorgefertigten Rechnerraums im Container-Format (POD)

  • Schlüsselfertiges Präzisionskühlgerät zur Außenaufstellung

  • Senkt die Investitionskosten und passt sich an schnell wachsende IT-Anforderungen an

  • Möglichkeit der Skalierung und schnelle Anpassung der Kapazität entsprechend den IT-Vorgaben

  • Abkürzung von langwierigen Planungsphasen

  • STULZ E²-Regler, optimiert für Rechenzentrumsanwendungen

Direkte Freie Kühlung ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 80 %.

Optionsvielfalt

Dank der zahlreichen Ausstattungsoptionen können CyberCon-Geräte nach Ihren Spezifikationen und Anforderungen konfiguriert werden.

Optionen

  • Norbert Wenk, Produktmanager

    „CyberCon ist eine ideale, energie- und kostensparende Lösung zur Kühlung vorgefertigter Rechnerräume im Container-Format.“

Eigenschaften

Eigenschaften

  • Verschiedene Kühlsysteme und Freikühllösungen möglich

  • Integrierte Abluft bei Direkter Freier Kühlung

  • Integrierter Wartungskorridor

  • Microchannel-Kondensatoren

  • Zwei unabhängige Kühlsektionen mit eigenem Regler, dadurch N+1-Redundanz möglich

  • Temperaturbereich: -35°C bis +46°C

EC-Ventilatoren
(radial und axial)

Downloads

Downloads

  • STULZ CyberCon Brochure

    • Datei : STULZ_CyberCon_Brochure_1012_en.pdf

    • Typ : Adobe PDF

    • Größe : 558,23 KB

    • Sprache : Englisch

    • Datum : 2012-10-01

    download
STULZ Services

Für dieses Produkt empfehlen wir die folgenden Stulz Services:

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich,
um Ihren Kontakt vor Ort zu finden.

Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000.
Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Kontakte Vertrieb
  • Kontakte Service
Mehr Kontaktoptionen

Teilen über

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen