Intro

CyberAir 3PRO DX ASR

Höchste Energieeffizienz und optimale Luftführung dank Ventilatoreinheit im Doppelboden

CyberAir 3PRO DX ASR ist das Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung der überaus erfolgreichen CyberAir-3-Serie. Um eine maximale Kälteleistung auf minimaler Stellfläche zu erzielen und dabei höchste Einsparpotenziale zu erreichen, haben wir die CyberAir 3PRO DX ASR Baureihe entwickelt, bei der die Ventilatoren im Doppelboden plaziert werden. Aufgrund langjähriger Erfahrung mit Projekten weltweit können wir ein Produkt präsentieren, das nun noch mehr Flexibilität und Energieeffizienz bietet.

 

 

CyberAir 3PRO DX ASR-Klimageräte im Normtür-Format gibt es in energie- und leistungsoptimierten Versionen. Die sechs Baugrößen variieren zwischen 950 und 3.110 mm Breite.

Lösungen für CyberAir 3PRO DX ASR

  • Raumkühlung

  • Kleine und mittelgroße Rechenzentren

  • Technikräume

  • High-Density-Rechenzentren

  • Direkte Freie Kühlung

  • Indirekte Freie Kühlung

  • IT-Branche, Medizin/Krankenhäuser

Vorteile

Vorteile

  • Höchste Effizienz bei der Kühlleistung

  • Höchste Einsparpotenziale dank Indirekter Dynamischer Freier Kühlung

  • Maximale Kälteleistung auf minimaler "Stellfläche"

  • Höchste Effizienz bei der Luftführung

  • Weitere Senkung der Betriebskosten aufgrund Zuluftbedingungen nach ASHRAE-Richtlinie

  • Kühlt zuverlässig, präzise, leise und außerordentlich sparsam

  • Ausgelegt für ausfallfreien Dauerbetrieb über viele Jahre hinweg

  • Einsatz von EC-Technologie für höchste Effizienz

  • Kompakte Bauform erleichtert Transport und Installation

  • Möglichkeit, das Gerät in unserem Prüfcenter zu testen

Technische Daten

Kälteleistung total (kW)

22 - 150

Luftmenge (m3/h)

6.000 - 32.000

Baugrößen

6

   

Hohe Einsparpotenziale dank neuer Baureihe

Die neue ASR-Baureihe besteht aus einem Wärmetauscher- und Ventilatormodul. 

Durch die Installation des Ventilatormoduls im Doppelboden reduzieren sich die Druckverluste und die Energieeffizienz steigt.

Die Baureihe bietet:

  • Reduzierte Ventilatorleistungsaufnahme durch die Position im Doppelboden
  • Erweiterung der EC-Kompressorgrößen
  • Erhöhung der Kälteleistung pro „Footprint“
  • Vergrößerte Filterflächen
  • GE- und GES-Geräte mit früherem Umschalten in den Freikühlbetrieb dank vergrößerter Wärmetauscherfläche 

Diese Baureihe ist für die A-, AS-, GE- und GES-Systeme erhältlich.

  • Benjamin Petschke, Produktmanager

    "Die neuen Geräte der CyberAir 3PRO DX Serie verbinden auf einmalige Weise höchste Zuverlässigkeit und unschlagbare Effizienz. Wer darauf setzt, kann nur gewinnen."

Indirekte Dynamische Freie Kühlung 

Bis zu 60 % sparsamer durch STULZ Klimaautomatik Indirekte Dynamische Freie Kühlung

Indirekte Dynamische Freie Kühlung

 

 

Direkte Freie Kühlung

Das Präzisionsklimasystem CyberAir 3PRO DX mit Direkter Freier Kühlung klimatisiert Rechenzentren bis zu 90 % sparsamer als herkömmliche Kompressorkühlsysteme.

Direkte Freie Kühlung

Geräteoptimierter EC-Ventilator

  • Reduzierung der Leistungsaufnahme und des Schallpegels
  • Nominaler Luftvolumenstrom bei Teillast-optimierter Ventilatordrehzahl 
  • Erhöhte Luftmenge pro Baugröße
  • Einsatz der modernsten Motoren, Steuerelektronik und Laufräder
  • Erfüllt die Ökodesign-Richtlinie ErP2015

EC-Kompressor 

  • Höchste Effizienz und präzise Temperaturregelung durch stufenlose Steuerung des Kompressors
  • Maximale Effizienz besonders im Teillast- und MIX-Betrieb 
  • Konstante Zulufttemperatur
  • Integrierter Sanftanlauf
  • Schnelle und präzise Reaktion auf die  tatsächlichen Wärmelastveränderungen 
  • Lange Lebensdauer durch kontinuierlichen Betrieb ohne Kompressortaktung

Präzise Regelung

Unsere dynamische Regelung ermöglicht eine Anpassung an wichtige IT-Anforderungen wie die präzise und effiziente Angleichung der luftseitigen Temperaturdifferenz (Delta-T) der Klimageräte an das Delta-T der Serverschränke.

Blogartikel "Delta-T - luftseitige Temperaturdifferenz"

Wir bieten individuelle Systemlösungen, die speziell an Ihre Projektanforderungen angepasst sind. Wählen Sie ein System aus.

Systeme

Luftführung

CyberAir 3PRO DX ASR ist als hocheffiziente Ausführung mit Ventilatoreinheit im Doppelboden verfügbar.

Optionsvielfalt für CyberAir 3 DX

Optionen
Eigenschaften

Eigenschaften

  • Kühlleistungsbereich von 30 kW bis 150 kW

  • Größtmögliche Filterflächen

  • Erhältlich mit verschiedenen Kältemitteln

  • Mikroprozessorregelung aller Funktionen und Komponenten, auch für mehrere Geräte im Verbund

  • Filter-Control-Management

  • Alle wartungsbedürftigen Bauteile sind von der Frontseite zugänglich

  • Filterklasse M5

  • Einfache Einbringung dank Normtür-Format

  • Flexible Installation im Rechenzentrum

  • Sechs Baugrößen

  • 2 Kältesysteme (A, AS, GE, GES)

Regelung

Regelung und Überwachung  

  • C7000-Controller zur Regelung und Überwachung des Klimasystems
  • Hohe Redundanz und Verfügbarkeit durch autarke Regler in jedem Klimamodul
  • Sequencing mit Standby-Funktionen
  • Regelung von bis zu 20 Klimamodulen Datenbus-System
  • USV-Betrieb mit konfigurierbaren Komponenten für minimale Geräteaufnahmeleistung
  • Aufzeichnung des Raumklimas
  • Service-Schnittstelle
  • Modbusprotokoll vorinstalliert 

CyberAir „Best of 2015“

Im Jahr 2015 erhält der STULZ CyberAir die Auszeichnung INNOVATIONSPREIS IT. Die Experten-Jury der Initiative Mittelstand prämiert den CyberAir mit BEST OF 2015 in der Kategorie „Green IT“. 

Downloads

Downloads

  • STULZ CyberAir 3PRO DX ASR Broschüre


    Höchste Energieeffizienz und optimale Luftführung
    dank Ventilatoren im Doppelboden

    • Datei: STULZ_CyberAir3PRO_DX_ASR_Broschuere_0416_de.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 1,35 MB

    • Sprache: Deutsch

    • Datum: 2016-04-01

    download
STULZ Services

Für dieses Produkt empfehlen wir die folgenden Stulz Services:

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich, um Ihren Kontakt vor Ort zu finden. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000. Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Vertrieb
  • Service
  • STULZ GmbH

    Zentrale

    Stulz Territorien: Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Teilen über

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben