Intro

CyberAir 3 DX

Umluft-Präzisionsklimasystem für High-End-Anwendungen

Das Präzisionsklimasystem CyberAir 3 mit Indirekter Freier Kühlung und Direkter Freier Kühlung klimatisiert Rechenzentren und Technikräume bis zu 90 % sparsamer als herkömmliche Kompressorkühlsysteme.

CyberAir 3 DX Klimageräte im Normtür-Format gibt es in energie- oder leistungsoptimierten Versionen. Die fünf Baugrößen variieren zwischen 950 und 2.550 mm Breite. 

Lösungen für CyberAir 3 DX

  • Raumkühlung

  • Kleine und mittelgroße Rechenzentren

  • Technikräume

  • High-Density-Rechenzentren

  • Direkte Freie Kühlung

  • Indirekte Freie Kühlung

  • Einsatzbereiche: IT-Branche, Medizin/Krankenhäuser

Vorteile

Vorteile

  • Höchste Effizienz bei der Luftführung

  • Höchste Effizienz bei der Kühlleistung

  • Hohe Kälteleistung pro „Stellfläche“

  • Ausgelegt für ausfallfreien Dauerbetrieb über viele Jahre hinweg

  • Kühlt präzise, leise und außerordentlich sparsam

  • Made in Germany

Technische Daten

Kälteleistung total (kW)

18 - 102

Luftmenge (m3/h)

5.000 - 25.000

Baugrößen

5

   

  • Benjamin Petschke, Produktmanager

    "Tausende Kunden weltweit verlassen sich auf Geräte der CyberAir-Baureihe. Diese werden stetig weiterentwickelt, um einen höchstmöglichen Kundennutzen zu garantieren."

Indirekte Dynamische Freie Kühlung 

Bis zu 60 % sparsamer durch STULZ Klimaautomatik Indirekte Dynamische Freie Kühlung.

Indirekte Dynamische Freie Kühlung

 

 

Direkte Freie Kühlung

Das Präzisionsklimasystem CyberAir 3 DX mit Direkter Freier Kühlung klimatisiert Rechenzentren bis zu 90 % sparsamer als herkömmliche Kompressorkühlsysteme.

Direkte Freie Kühlung

Geräteoptimierter EC-Ventilator

  • Reduzierung der Leistungsaufnahme und des Schallpegels
  • Nominaler Luftvolumenstrom bei Teillast-optimierter Ventilatordrehzahl 
  • Erhöhte Luftmenge pro Baugröße
  • Einsatz der modernsten Motoren, Steuerelektronik und Laufräder
  • Leistungsdaten erfüllen schon heute zukünftige gesetzliche Vorgaben und Normen

EC-Kompressor 

  • Höchste Effizienz und präzise Temperaturregelung durch stufenlose Steuerung des Kompressors
  • Maximale Effizienz besonders im Teillast- und MIX-Betrieb 
  • Konstante Zulufttemperatur
  • Integrierter Sanftanlauf
  • Schnelle und präzise Reaktion auf die  tatsächlichen Wärmelastveränderungen 
  • Lange Lebensdauer durch kontinuierlichen Betrieb ohne Kompressortaktung
  • Upflow

  • Downflow

Optionsvielfalt für CyberAir 3 DX.

Optionen
Eigenschaften

Eigenschaften

  • Kühlleistungsbereich von 17 kW bis 103 kW

  • EC-Ventilatoren: ruhiger Lauf, lange Lebensdauer, wartungsfrei

  • EC-Kompressoren bieten stufenlose Leistungsregelung

  • Erhältlich mit 3 verschiedenen Kältemitteln

  • Direkte und Indirekte Freie Kühlung

  • Mikroprozessorregelung aller Funktionen und Komponenten, auch für mehrere Geräte im Verbund

  • Filter-Control-Management

  • Alle wartungsbedürftigen Bauteile sind von der Frontseite zugänglich

  • Kompaktes Baumaß

  • Optimierte Filterflächen und Wärmetauscher

  • Optimierte luftseitige und wasserseitige Druckverluste

  • Filterklasse G4

  • Fünf Kältesysteme für Upflow-, Downflow-, Raised-Floor- und High-Floor-Betrieb, sechs Baugrößen, Standard- und Low-Energy-Versionen

  • Einfache Einbringung dank Normtür-Format

  • Hohe Servicefreundlichkeit (Wartungszugang von vorn)

  • Flexible Installation im Rechenzentrum

Regelung

Regelung und Überwachung  

  • C7000-Controller zur Regelung und Überwachung des Klimasystems
  • Hohe Redundanz und Verfügbarkeit durch autarke Regler in jedem Klimamodul
  • Sequencing mit Standby-Funktionen
  • Regelung von bis zu 20 Klimamodulen pro Datenbus-System
  • USV-Betrieb mit konfigurierbaren Komponenten für minimale Geräteaufnahmeleistung
  • Aufzeichnung des Raumklimas
  • Service-Schnittstelle
  • Modbus-Protokoll vorinstalliert 

CyberAir „Best of 2015“

Im Jahr 2015 erhält der STULZ CyberAir die Auszeichnung INNOVATIONSPREIS IT. Die Experten-Jury der Initiative Mittelstand prämiert den CyberAir mit BEST OF 2015 in der Kategorie „Green IT“. 

Downloads

Downloads

  • STULZ CyberAir 3 Broschüre


    CyberAir 3 – Präzisionsklimasysteme
    Höchste Effizienz für die Klimatisierung von Rechenzentren

    • Datei: STULZ_CyberAir3_Broschuere_0514_de.pdf

    • Typ: Adobe PDF

    • Größe: 6,11 MB

    • Sprache: Deutsch

    • Datum: 2014-05-01

    download
STULZ Services

Für dieses Produkt empfehlen wir die folgenden Stulz Services:

Kontakt

Kontaktieren Sie uns

Bei Fragen an den Vertrieb oder den Kundendienst wählen Sie bitte den gewünschten Bereich, um Ihren Kontakt vor Ort zu finden. Bei allgemeinen Fragen erreichen Sie unsere Hotline unter 040 5585-5000. Wir sind wochentags von 7 – 16 Uhr für Sie erreichbar.

  • Vertrieb
  • Service
  • STULZ GmbH

    Zentrale

    Stulz Territorien: Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen

Teilen über

Login auf E-Stulz

für detaillierte technische Informationen

Kontaktieren Sie uns

STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg 

Zentrale: +49 40-5585-0
Fax: +49 40-5585-352

Anfahrt & Kontaktformular
Nach oben